Stromstossschalter, Zentralsteuerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-SC24/S
Z-SC230/1S1W
Z-SC230/2S1O
Z-SC230/3S
Z-SC230/S
Z-SC240/1S1W
Z-SC240/2S1O
Z-SC240/3S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite in Teilungseinheiten Steuerspannung 1
(V)
Versorgungsspannung
(V)
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)
(A)
Max. Glühlampenlast
(W)
Max. Leuchtstofflampenlast
(VA)
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)
(VA)
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)
(VA)
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Wechsler

95.56 €

2 26 Arbeitstage 124|24250|25000000010

150.80 €

1 17 Arbeitstage 1230|230250|25000000011

158.74 €

1 28 Arbeitstage 2230|230240|41500000120

158.74 €

1 26 Arbeitstage 2230|230240|41500000030

90.76 €

2 4 Arbeitstage 1230|230250|25000000010

150.80 €

1 37 Arbeitstage 1240|24024|240242024250025002500011

158.74 €

1 37 Arbeitstage 2240|24024|415242024250025002500120

158.74 €

1 28 Arbeitstage 2240|24024|415242024250025002500030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Funktion mechanisch für Zentralsteuerung Einbautiefe(mm) 60
Steuerspannung 2(V) 0|0 Steuerspannungsart 1 Wechselstrom Steuerspannungsart 2 Wechselstrom
Frequenz der Steuerspannung 1(Hz) 50|50 Frequenz der Steuerspannung 2(Hz) 0|0 Spannungsart der Versorgungsspannung Wechselstrom
Handbedienung möglich wahr Bemessungsschaltstrom(A) 16

Technischer Support