Top plate

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSPTC0604
XSPTC0804
XSPTC1104
XSPTF0604
XSPTF0804
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit Kabeleinführung Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)

63.76 €

1 5 Arbeitstage 507falsch600

79.91 €

1 5 Arbeitstage 707falsch800

98.06 €

1 21 Arbeitstage 1007falsch1100

75.74 €

1 6 Arbeitstage 507wahr600

91.40 €

1 10 Arbeitstage 707wahr800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Höhe(mm) 15 Tiefe(mm) 282
RAL-Nummer 7035 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 400 Mit Entlüftung falsch
Werkstoff Stahl Geeignet für Außenaufstellung falsch Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Geeignet für Dachbeplankung wahr Geeignet für Bodenbeplankung wahr

Technischer Support