Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPZ-TF/2
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 59 | Ausführung | Montagesatz |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 64 | Tiefe(mm) | 98 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metall | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienenbefestigung fix, die Teilenummer ist BPZ-TF/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPZ-TF/2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften