Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BPZ-FPS/20 |
BPZ-FPS/1450 |
BPZ-FPS/650 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 1948 | 15 | 1950 | |||
19.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 1448 | 35 | 0 | |||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 648 | 35 | 0 |
Loading...
Farbe | Edelstahl | Ausführung | Montageschiene | RAL-Nummer | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften