Bodenplatte, für B=1000mm, 4 Flanschöffnung F3A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFP-6-CS
AFP-10-CS
BBC-BT-NA
XSPBAC0802
XSPBAC1202
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Ausführung Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Art des Zubehörs Max. Belastbarkeit
(kg)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)
Werkstoff Geeignet für Gehäusebauhöhe
(mm)

20.45 €

1 17 Arbeitstage Grau532Bodenblech3.51727035-06000Metall0

33.20 €

1 35 Arbeitstage Grau932Bodenblech3.51727035-010000Metall0

62.47 €

2 4 Arbeitstage ------Bodenplatte-----

31.30 €

1 9 Arbeitstage Grau700Bodenblech201107035-08000Metall0

42.29 €

1 11 Arbeitstage Grau1100Bodenblech201107035-012000Metall0

Loading...

  1. 1

Technischer Support