Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XSPTC0606 |
XSPTC0608 |
XSPTC0806 |
XSPTC0808 |
XSPTC1006 |
XSPTC1206 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 507 | 482 | 600 | 600 | |||
107.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 507 | 682 | 600 | 800 | |||
99.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 707 | 482 | 800 | 600 | |||
124.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 707 | 682 | 800 | 800 | |||
116.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 907 | 482 | 1000 | 600 | |||
135.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1107 | 482 | 1200 | 600 |
Loading...
Farbe | Grau | Höhe(mm) | 15 | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Kabeleinführung | falsch | Mit Entlüftung | falsch | Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Außenaufstellung | falsch | Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung | Geeignet für Dachbeplankung | wahr |
Geeignet für Bodenbeplankung | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften