Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
APWSVP
Farbe | Grau | Breite(mm) | 100 | Ausführung | Montagesatz |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 150 | Tiefe(mm) | 20 | RAL-Nummer | 7035 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeug-Schnellverschluss Plombierkappe, die Teilenummer ist APWSVP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APWSVP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften