Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSV2-ID |
KSV3-ID |
KSV6-CI |
KSV6-ID |
XAR04 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Werkstoff | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | 30 | Kabelabfangschiene | - | - | - | - | Metall | falsch | 0 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | 30 | Kabelabfangschiene | - | - | - | - | Metall | falsch | 0 | |||
19.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | Sonstige | 30 | Sonstige | 15 | 750 | 7001 | - | Metall | - | - | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | - | 30 | Kabelabfangschiene | - | - | - | - | Metall | falsch | 0 | ||
30.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 316 | - | 40 | 22 | - | Montagehalterung | Stahl | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Art des Zubehörs
Werkstoff
482,6 mm (19 Zoll)-Montage
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften