Schutzdach, IP31, für BxT=600x800mm, grau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XAD0608
XAD0806
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)

412.90 €

1 32 Arbeitstage 507682600800

391.21 €

1 10 Arbeitstage 707482800600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Höhe(mm) 75 RAL-Nummer 7035
Mit Kabeleinführung falsch Mit Entlüftung wahr Werkstoff Stahl
Geeignet für Außenaufstellung falsch Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung Geeignet für Dachbeplankung wahr
Geeignet für Bodenbeplankung falsch

Technischer Support