Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GA-44-S60-XNH00/D02 |
GA-44-S60-XNH1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | |||
20.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 |
Loading...
Farbe | Grau | Breite(mm) | 375 | Ausführung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 375 | RAL-Nummer | 7035 | Max. Belastbarkeit(kg) | 0 |
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 375 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 200 | Werkstoff | Kunststoff |
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 375 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften