Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSD-AD/H
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 150 | Ausführung | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 100 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Haubenadapter, die Teilenummer ist ZSD-AD/H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-AD/H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften