Einbaurahmen für Installationsabgänge Profi+

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XVTL-BP-W-6/20
XVTL-BP-W-8/20
XVTL-BP-W-10/20
XVTL-BP-W-12/20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

99.03 €

1 4 Arbeitstage 591

99.98 €

1 5 Arbeitstage 791

102.82 €

1 10 Arbeitstage 991

109.43 €

1 15 Arbeitstage 1191

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 1900 Tiefe(mm) 53 Art des Zubehörs Adaptersatz
Werkstoff Stahl

Technischer Support