Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XVTL-MP/T-8/3 |
XVTL-MP/T-12/5 |
XVTL-MP/T/EF-8/3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Mit Kabeleinführung | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Geeignet für Gehäusebautiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 800 | 300 | falsch | 800 | 300 | |||
82.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200 | 500 | falsch | 1200 | 500 | |||
62.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 800 | 300 | wahr | 800 | 300 |
Loading...
Farbe | Grau | Höhe(mm) | 15 | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Mit Entlüftung | falsch | Werkstoff | Stahl | Geeignet für Außenaufstellung | falsch |
Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung | Geeignet für Dachbeplankung | wahr | Geeignet für Bodenbeplankung | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Mit Kabeleinführung
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften