Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GA-2-I44 |
GA-O/I23 |
GA-O/I43 |
GA-O/I44 |
GA-RS-I43 |
GA-RS-I44 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.12 € | 2 | 26 Arbeitstage | 375 | 375 | |||
7.76 € | 5 | 5 Arbeitstage | 187.5 | 250 | |||
15.48 € | 5 | 3 Arbeitstage | 375 | 250 | |||
23.06 € | 5 | 3 Arbeitstage | 375 | 375 | |||
13.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 375 | 250 | |||
21.05 € | 2 | 5 Arbeitstage | 375 | 375 |
Loading...
Farbe | Grau | Ausführung | Sonstige | Tiefe(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 |
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 | Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften