Boden- / Deckplatte, mehrteilig, IP30, für BxT=600x600mm, grau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSPBM0606
XSPBM1008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)

176.44 €

1 5 Arbeitstage 507482600600

459.50 €

1 23 Arbeitstage 9076821000800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Höhe(mm) 15 RAL-Nummer 7035
Mit Kabeleinführung falsch Mit Entlüftung falsch Werkstoff Stahl
Geeignet für Außenaufstellung falsch Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung Geeignet für Dachbeplankung wahr
Geeignet für Bodenbeplankung wahr

Technischer Support