Partition side wall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XVTL-MP/PV-6/20

Teilenummer
XVTL-MP/PV-6/20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

254.70 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe natur Breite(mm) 482 Höhe(mm) 1907
RAL-Nummer 0 Mit Kabeleinführung falsch Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 600 Rastermaß(mm) 12.5 Bauform Einzelteil
Werkstoff Stahl Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Mit Schloss falsch
Ausführung der Oberfläche Feuerverzinkt Für innere Unterteilung Form 2a wahr Für innere Unterteilung Form 2b wahr
Für innere Unterteilung Form 3a wahr Für innere Unterteilung Form 3b wahr Für innere Unterteilung Form 4a wahr
Für innere Unterteilung Form 4b wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Partition side wall, die Teilenummer ist XVTL-MP/PV-6/20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XVTL-MP/PV-6/20.

Technischer Support