Eckverbinder, für Tragrahmenprofil, CI-System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EVB-ID

Teilenummer
EVB-ID
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.76 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 110 Ausführung Befestigungsprofil
Höhe(mm) 110 Tiefe(mm) 6 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metall Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Eckverbinder, für Tragrahmenprofil, CI-System, die Teilenummer ist EVB-ID.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVB-ID.

Technischer Support