Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XPFDM-A-MC
Farbe | Weiß | Breite(mm) | 50 | Höhe(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 0 | Mit Kabeleinführung | falsch | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 50 |
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 300 | Rastermaß(mm) | 12.5 | Bauform | Einzelteil |
Werkstoff | Kunststoff | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | 0 | Mit Schloss | falsch |
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt | Für innere Unterteilung Form 2a | wahr | Für innere Unterteilung Form 2b | wahr |
Für innere Unterteilung Form 3a | wahr | Für innere Unterteilung Form 3b | wahr | Für innere Unterteilung Form 4a | wahr |
Für innere Unterteilung Form 4b | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Shutter, Verteilsammelschiene, die Teilenummer ist XPFDM-A-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XPFDM-A-MC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften