Montagerahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XVTL-BP-F-4/20
XVTL-BP-F-6/20
XVTL-BP-F-8/20
XVTL-BP-F-10/20
XVTL-BP-F-12/20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

130.00 €

1 3 Arbeitstage 416

131.00 €

1 3 Arbeitstage 591

136.00 €

1 3 Arbeitstage 791

141.00 €

1 14 Arbeitstage 991

147.00 €

1 14 Arbeitstage 1191

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 1900 Tiefe(mm) 90 Art des Zubehörs Adaptersatz
Werkstoff Stahl

Technischer Support