Seitenwand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XAW2004
XAW2006
XAW2008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Gehäusebautiefe
(mm)

336.30 €

1 3 Arbeitstage 400

457.84 €

1 3 Arbeitstage 600

669.26 €

1 3 Arbeitstage 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 15 Höhe(mm) 1907
RAL-Nummer 7035 Mit Kabeleinführung falsch Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0
Rastermaß(mm) 12.5 Werkstoff Stahl Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0
Mit Schloss falsch Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung Geeignet als Seitenwand wahr
Geeignet als Rückwand falsch

Technischer Support