Transportbefestigungs-Satz inkl. 2x Ösen für Ci Verteiler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOB/XAT-CI

Teilenummer
TOB/XAT-CI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.68 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 50 Ausführung Transportöse
Höhe(mm) 30 Tiefe(mm) 50 RAL-Nummer 7001
Werkstoff Metall Traglastkapazität(kg) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Transportbefestigungs-Satz inkl. 2x Ösen für Ci Verteiler, die Teilenummer ist TOB/XAT-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOB/XAT-CI.

Technischer Support