Hersteller-Teilenummer: ZSD-ADA-19H1
Marke: EATON
Preis: 39.67 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSD-ADA-19H1
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 35 | Ausführung | 482.6 mm (19 inch) angle set |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 75 | Tiefe(mm) | 87 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | - | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 550 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 225 |
Werkstoff | Metall | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für 19-Zoll Montage (1HE) im Kommunikationsfeld Breite = 500mm, die Teilenummer ist ZSD-ADA-19H1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-ADA-19H1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften