Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BCZ-A-TW-1/13 |
BCZ-A-TW-2/26 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 188 | 29.66 | |||
41.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | 313 | 29.56 |
Loading...
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung | falsch | Farbe | Weiß | Breite(mm) | 242 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Anschlagtür | EMV-Ausführung | wahr | Werkstoff | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP40 | Ausführung der Oberfläche | Sonstige | Ausführung als Sichttür | falsch |
Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften