Kabelführungsbügel aus Kunststoff, 75x35mm, schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EPCL095-75X35

Teilenummer
EPCL095-75X35
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.14 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 55 Ausführung Sonstige Werkstoff Kunststoff
482,6 mm (19 Zoll)-Montage falsch Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelführungsbügel aus Kunststoff, 75x35mm, schwarz, die Teilenummer ist EPCL095-75X35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EPCL095-75X35.

Technischer Support