Kupferbügel, Stärke=3mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XNNCB

Teilenummer
XNNCB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.87 €

50 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 37 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 22 Tiefe(mm) 11.7 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metall Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 2000

Sie befinden sich auf der Seite für Kupferbügel, Stärke=3mm, die Teilenummer ist XNNCB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XNNCB.

Technischer Support