Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZM-RTR
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 265 | Höhe(mm) | 255 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 110 | RAL-Nummer | 0 | Mit Kabeleinführung | falsch |
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 375 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 250 | Mit Entlüftung | falsch |
Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für Außenaufstellung | wahr | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Geeignet für Dachbeplankung | falsch | Geeignet für Bodenbeplankung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Haube Ci für NZM Einbauten, z.B. Fernantrieb, IP65, die Teilenummer ist NZM-RTR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZM-RTR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften