Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BPZ-DMS-600/20-P-EP
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung | falsch | Farbe | Grau | Breite(mm) | 566 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Anschlagtür | Höhe(mm) | 2027 | Tiefe(mm) | 18 |
EMV-Ausführung | wahr | Werkstoff | Stahl | Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung der Oberfläche | Pulverbeschichtung | Ausführung als Sichttür | falsch | Schutzart (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Tür, Metall mit 3-Punkt-Verschluss und Schwenkhebel, die Teilenummer ist BPZ-DMS-600/20-P-EP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPZ-DMS-600/20-P-EP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften