Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSD-ISO/SET/HTS
Farbe | Sonstige | Breite(mm) | 214 | Ausführung | Support rail |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 35 | Tiefe(mm) | 7.5 | RAL-Nummer | 0 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Metall | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienenisolier-Bausatz, die Teilenummer ist ZSD-ISO/SET/HTS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-ISO/SET/HTS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften