Kompaktlüfteraggregat

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LAM 3 75 12
LAM 3 100
LAM 3 150 12
LAM 3 K 50 12
LAM 3 K 75 12
LAM 3 K 100 12
LAM 4 75 PROFIL
LAM 4 100 24
LAM 4 150
LAM 4 150 24
LAM 4 150 PROFIL
LAM 4 K 75 PROFIL
LAM 4 K 100
LAM 4 K 100 12
LAM 4 K 100 24
LAM 4 K 150 24
LAM 4K 150 12
LAM 5 100 12
LAM 5 150
LAM 5 150 24
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
1 auf Anfrage 753030
1 auf Anfrage 03030
1 auf Anfrage 1503030
1 auf Anfrage 503030
1 auf Anfrage 03030
1 auf Anfrage 1003030
1 auf Anfrage 754040
1 auf Anfrage 04040
1 auf Anfrage 1504040
1 auf Anfrage 1504040
1 auf Anfrage 1504040
1 auf Anfrage 754040
1 auf Anfrage 1004040
1 auf Anfrage 1004040
1 auf Anfrage 1004040
1 auf Anfrage 1504040
1 auf Anfrage 1504040
1 auf Anfrage 1005050
1 auf Anfrage 1505050
1 auf Anfrage 1505050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aluminium Oberfläche naturfarben eloxiert

Technischer Support