AGE EMV-geschirmte Kabel

AGE EMV-geschirmte Kabel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Schutzart IP69K, IP68. (Wasserdicht bis 20 m Tiefe für 30 Minuten)
· Die Feder ermöglicht die Aufnahme eines EMV-Schirmes und einer Erdung.
· Korpus: Messing,Gummi​​: Elastomer. (TPE)
· Temperaturbereich: -60°C bis +100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGE12-5
AGE12-6.5
AGE16-10.5
AGE32-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße Passender Drahtdurchmesser φ
(mm)
Abmessungen der Befestigungsbohrung ⌀
(mm)

19.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -M12x1,53,5–5,0 (Kabeldurchmesser)12.2

19.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage -M12x1,55,0–6,5 (Kabeldurchmesser)12.2

20.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M16x1,56,0–10,5 (Kabeldurchmesser)16.2

46.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -M32x1,517,0–25,0 (Kabeldurchmesser)32.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbangaben/Oberflächenbehandlung Vernickelt (Deckel – Steckergehäuse – Mutter)/schwarz (Gummitülle – O-Ring)/unbehandelt (Kontaktfeder) Werkstoff Messing (Deckel, Steckergehäuse, Mutter)/TPE (Gummitülle)/Edelstahl (Kontaktfeder)/NBR (O-Ring) Hinweis Produkt zur Schutzmaßnahme
Standard(IP) IP68/IP69K Repräsentativer Standard CE, UL, CUL

Technischer Support