Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AGH10-6 |
AGH12-8 |
AGH16-10.5 |
AGH20-15 |
AGH25-20 |
AGH32-25.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubengröße | Passender Drahtdurchmesser φ (mm) | Abmessungen der Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10x1,5 | 4,0–6,0 (Kabeldurchmesser) | 10.2 | |
15.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M12x1,5 | 6,5–8,0 (Kabeldurchmesser) | 12.2 | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M16x1,5 | 8,0–10,5 (Kabeldurchmesser) | 16.2 | |
20.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M20x1,5 | 11,0–15,0 (Kabeldurchmesser) | 20.2 | |
26.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M25x1,5 | 16,0–20,0 (Kabeldurchmesser) | 25.2 | |
52.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | M32x1,5 | 21,0–25,5 (Kabeldurchmesser) | 32.3 |
Loading...
Farbangaben/Oberflächenbehandlung | Vernickelt (Deckel – Steckergehäuse – Mutter)/grün (Gummitülle – O-Ring) | Werkstoff | Messing (Deckel, Steckergehäuse, Mutter)/FPM (Gummitülle, O-Ring) | Standard(IP) | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubengröße
Passender Drahtdurchmesser φ(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften