PLC output card

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG12221BF322XB0
6AG12221XF324XB0
6AG12230BD305XB0
6AG12231PH322XB0
6AG12324HA305XB0
6AG12324HB324XB0
6AG15225FF007AB0
6AG15325HD007AB0
6AG22324HD321XB0
6ES71326BD200BA0
6ES71326BD200DA0
6ES71326FD000BB1
6ES75225HF000AB0
6ES75325HD000AB0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Inhalt
(pc(s))
Montagetyp (Details) IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Max. Betriebsspannung
(V DC)
Anzahl der Analogausgänge Anzahl der Ausgänge (max.) Anzahl Relaisausgänge (max.) Betriebsspannungsbereich) Betriebsspannung
(V DC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Serie (SPS) Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

263.29 €

1 51 Arbeitstage +70-40--IP206AG12221BF322XB0------1004575-6 AG 1222-1 BF 32-2 XB0-

398.99 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage +60-20--IP206AG12221XF324XB0---8--1004575-6 AG 1222-1 XF 32-4 XB0Wechselkontakt

156.85 €

1 51 Arbeitstage +60-40---6AG12230BD305XB0-------45--6 AG 1223-0 BD30-5 XB0-

475.52 €

1 Verfügbar 72 Arbeitstage +70-40---6AG12231PH322XB0---8--1009075-6 AG 1223-1 PH32-2 XB0-

224.08 €

1 51 Arbeitstage +60-40---6AG12324HA305XB0------6211021-6 AG 1232-4 HA30-5 XB0-

469.47 €

1 66 Arbeitstage +60-20--IP206AG12324HB324XB0------1009075-6 AG 1232-4 HB 32-4 XB0-

621.85 €

1 51 Arbeitstage +70-40---6AG15225FF007AB0----------6 AG 1522-5 FF 00-7AB0-

1,350.15 €

1 51 Arbeitstage -----6AG15325HD007AB0-4--------6 AG 1532-5 HD 00-7AB0-

825.32 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage +60-251-IP206AG22324HD321XB02444-24 V DC (max)241004575-6 AG 2232-4 HD32-1XB0-

89.63 €

1 3 Arbeitstage ---Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage.-6ES71326BD200BA0--4---73--ET 2006 IT 7132-6 BD20-0BA0-

229.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage.-6ES71326BD200DA0--4---73--ET 2006 IT 7132-6 BD20-0DA0-

134.44 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage.-6ES71326FD000BB1--4---73--ET 2006 IT 7132-6 FD00-0BB1-

453.79 €

1 6 Arbeitstage -----6ES75225HF000AB0----------6 IT 7522-5 HF00-0AB0-

648.73 €

1 3 Arbeitstage -----6ES75325HD000AB0-4--------6 IT 7532-5 HD00-0AB0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SPS-Ausgangskarte

Technischer Support