Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V AC) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V AC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.44 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | - | IP20 | 6AG13051BA802AA0 | - | 110 | - | 25 | 25 - 110 V DC | - | 110 | 125 | 80 | 120 | 6AG1305-1BA80-2AA0 | - | ||
424.65 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | - | IP20 | 6AG13071EA017AA0 | 230 | - | 120 | - | 120 - 230 V AC | 230 | - | 125 | 60 | 120 | 6AG1307-1EA01-7AA0 | - | ||
536.69 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | - | IP20 | 6AG13071KA027AA0 | 230 | - | 120 | - | 120 - 230 V AC | 230 | - | 125 | 80 | 120 | 6AG1307-1KA02-7AA0 | - | ||
212.88 € | 1 | 53 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | DIN-Schienenmontage. Wandmontage | IP20 | 6AG13321SH714AA0 | 230 | - | 120 | - | 120 - 230 V AC | 230 | - | 100 | 70 | 75 | 6AG1332-1SH71-4AA0 | Schraubverbinder | ||
252.09 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | DIN-Schienenmontage. Wandmontage | IP20 | 6AG13321SH717AA0 | 230 | - | 120 | - | 120 - 230 V AC | 230 | - | 100 | 70 | 75 | 6AG1332-1SH71-7AA0 | Schraubverbinder | ||
491.88 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -40 | - | - | - | 6AG13324BA007AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1332-4 BA 00-7AA0 | - | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | +70 | -40 | - | - | - | 6AG13326SB007AY0 | - | 24 | - | - | 24 V DC (max) | - | - | - | - | - | 6 AG 1332-6 SB 00-7AY0 | - | |
621.85 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -40 | - | - | - | 6AG13334BA007AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1333-4 BA 00-7AA0 | - | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | +70 | -40 | - | - | - | 6AG13336SB0-7AY0 | - | 24 | - | - | 24 V DC (max) | - | - | - | - | - | 6 AG 1333-6 SB 00-7AY0 | - | |
3,176.47 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | 6AG14050KR027AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1405-0 KR 02-7 AA0 | - | ||
2,705.88 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | 6AG14070KA027AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1407-0 KA 02-7 AA0 | - | ||
3,142.85 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | 6AG14070KR027AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1407-0 KR 02-7 AA0 | - | ||
543.41 € | 1 | 67 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | 6AG15050KA007AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1505-0 KA 00-7AB0 | - | ||
1,327.73 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | 6AG15050RA007AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1505-0 RA 00-7AB0 | - | ||
1,350.15 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | 6AG15070RA007AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1507-0 RA 00-7AB0 | - | ||
727.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | - | - | 6ES74050DA020AA0 | - | 60 | - | 24 | 24 - 60 V DC | - | 60 | 290 | 25 | 217 | 6ES7405-0DA02-0AA0 | - | ||
1,421.85 € | 1 | 14 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | - | - | 6ES74050KA020AA0 | - | 60 | - | 24 | 24 - 60 V DC | - | 60 | 290 | 50 | 217 | 6ES7405-0KA02-0AA0 | - | ||
1,753.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | - | - | 6ES74050KR020AA0 | - | 60 | - | 24 | 24 - 60 V DC | - | 60 | 290 | 50 | 217 | 6ES7405-0KR02-0AA0 | - | ||
1,892.44 € | 1 | 63 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | - | - | 6ES74050RA020AA0 | - | 60 | - | 24 | 24 - 60 V DC | - | 60 | 290 | 50 | 217 | 6ES7405-0RA02-0AA0 | - | ||
1,742.29 € | 1 | 31 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | - | - | 6ES74070RA020AA0 | 230 | - | 120 | - | 120 - 230 V AC | 230 | - | 290 | 50 | 217 | 6ES7407-0RA02-0AA0 | - | ||
1,014.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75050RB000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7505-0 RB00-0AB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Stromversorgung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V AC)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V AC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften