Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RK19015AA00 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3RK 1901-5 AA00 | - | ||
3,678.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RX90120AA00 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3 RX 9012-0 AA00 | - | |
7,996.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RX90160AA00 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3 RX 9016-0 AA00 | - | |
858.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RX90170AA00 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 3 RX 9017-0 AA00 | - | |
8,514.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RX90260AA00 | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 3 RX 9026-0 AA00 | - | |
884.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RX90270AA00 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 3 RX 9027-0 AA00 | - | |
184.87 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | Synchronisationsmodul | 1 | - | 6AG19601AA047AA0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 AG 1960-1 AA 04-7 AA0 | - | ||
257.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | Synchronisationsmodul | 1 | - | 6AG19601AA047BA0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 AG 1960-1 AA 04-7 BA0 | - | ||
285.72 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | Synchronisationsmodul | 1 | - | 6AG19601AA047KA0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 AG 1960-1 AA 04-7 KA0 | - | ||
128.84 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | 6AG19720BB122XA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1972-0 BB 12-2 XA0 | - | ||
196.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6AV21815AF020AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AF02-0AX0 | - | ||
224.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6AV21815AF050AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AF05-0AX0 | - | ||
296.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6AV21815AF080AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AF08-0AX0 | - | ||
323.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6AV21815AF100AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AF10-0AX0 | - | ||
391.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6AV21815AF150AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AF15-0AX0 | - | ||
487.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6AV21815AF250AX0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AF25-0 AX0 | - | ||
33.60 € | 1 | 41 Arbeitstage | +80 | -40 | Buskabel ET-Anschluss M8 | 1 | IP65|IP67 | 6ES71942LH020AD0 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 6 IT 7194-2 LH02-0AD0 | 2 x M8-Buchse. 4-polig. abgeschirmt | ||
44.81 € | 1 | 42 Arbeitstage | +80 | -40 | Buskabel ET-Anschluss M8 | 1 | IP65|IP67 | 6ES71942MH020AD0 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 6 IT 7194-2 MH02-0AD0 | 2 x M8-Buchse. 4-polig. abgeschirmt | ||
26.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | +80 | -50 | - | 1 | IP67 | 6ES71946KA000XA0 | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | - | 6 IT 7194-6 KA00-0XA0 | - | ||
599.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES74681CB000AA0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 IT 7468-1 CB00-0AA0 | - | ||
1,634.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES74681CF000AA0 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 6 IT 7468-1 CF00-0AA0 | - | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES76483AF000XA0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 44 | - | 6 IT 7648-3 AF00-0XA0 | - | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES79014BD000XA0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 IT 7901-4 BD00-0XA0 | Sub-D | |
23.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BA500CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 0.5 | - | - | - | 6ES7923-0BA50-0CB0 | Rundkabel | ||
24.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BB000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1 | - | - | - | 6ES7923-0BB00-0CB0 | Rundkabel | ||
31.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BB000DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1 | - | - | - | 6ES7923-0BB00-0DB0 | Rundkabel | ||
24.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BB500CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1.5 | - | - | - | 6 IT 7923-0 BB50-0CB0 | Rundkabel | ||
26.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BC000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2 | - | - | - | 6ES7923-0BC00-0CB0 | Rundkabel | ||
38.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BC000DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2 | - | - | - | 6ES7923-0BC00-0DB0 | Rundkabel | ||
28.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BC500CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2.5 | - | - | - | 6ES7923-0BC50-0CB0 | Rundkabel | ||
39.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BC500DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2.5 | - | - | - | 6ES7923-0BC50-0DB0 | Rundkabel | ||
30.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BD000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 3 | - | - | - | 6ES7923-0BD00-0CB0 | Rundkabel | ||
41.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BD000DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 3 | - | - | - | 6ES7923-0BD00-0DB0 | Rundkabel | ||
32.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BE000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 4 | - | - | - | 6ES7923-0BE00-0CB0 | Rundkabel | ||
38.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BF000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 5 | - | - | - | 6 IT 7923-0 BF00-0CB0 | Rundkabel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BF000DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 5 | - | - | - | 6ES7923-0BF00-0DB0 | Rundkabel | |
44.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BG500CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 6.5 | - | - | - | 6ES7923-0BG50-0CB0 | Rundkabel | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BG500DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 6.5 | - | - | - | 6ES7923-0BG50-0DB0 | Rundkabel | ||
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BJ000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 8 | - | - | - | 6ES7923-0BJ00-0CB0 | Rundkabel | ||
69.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230BJ000DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 8 | - | - | - | 6 IT 7923-0 BJ00-0DB0 | Rundkabel | ||
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230CB000CB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 10 | - | - | - | 6ES7923-0CB00-0CB0 | Rundkabel | ||
85.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79230CB000DB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 10 | - | - | - | 6ES7923-0CB00-0DB0 | Rundkabel | ||
51.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BA500CB0 | - | - | 500 | - | - | 0.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BA50-0CB0 | - | ||
80.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79235BA500EB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 0.5 | - | - | - | 6ES7923-5BA50-0EB0 | Rundkabel | ||
54.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BB000CB0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BB00-0CB0 | - | ||
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BB000DB0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BB00-0DB0 | - | ||
82.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79235BB000EB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1 | - | - | - | 6ES7923-5BB00-0EB0 | Rundkabel | ||
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BB500CB0 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BB50-0CB0 | - | ||
89.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79235BB500EB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 1.5 | - | - | - | 6ES7923-5BB50-0EB0 | Rundkabel | ||
60.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BC000CB0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC00-0CB0 | - | ||
69.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BC000DB0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC00-0DB0 | - | ||
94.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79235BC000EB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2 | - | - | - | 6ES7923-5BC00-0EB0 | Rundkabel | ||
62.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BC500CB0 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC50-0CB0 | - | ||
73.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BC500DB0 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BC50-0DB0 | - | ||
96.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79235BC500EB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 2.5 | - | - | - | 6ES7923-5BC50-0EB0 | Rundkabel | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BD000CB0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BD00-0CB0 | - | ||
78.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BD000DB0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BD00-0DB0 | - | ||
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | 6ES79235BD000EB0 | 60 | 24 | - | 24 - 60 V | 60 | 3 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BD00-0EB0 | Rundkabel | ||
71.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BE000CB0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BE00-0CB0 | - | ||
87.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES79235BE000DB0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 IT 7923-5 BE00-0DB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Kabel |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Anzahl der Analogeingänge
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Produktgröße (Länge)(m)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften