Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | +60 | 0 | AS-Interface | 1 | - | Kann an das Terminalmodul angeschlossen werden | - | IP20 | 3RK71366SC000BC1 | - | - | - | - | - | - | 73 | 20 | 58 | - | - | 3RK 7136-6 SC00-0BC 1 | - | ||
794.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | +50 | 0 | - | 1 | - | Steckbare Basiseinheit | - | IP20 | 3RK71376SA000BC1 | - | - | - | - | - | - | 69.2 | 20 | 53.6 | - | - | 3RK 7137-6 SA00-0BC 1 | ET 200SP base unit (type C0). 20 mm | ||
577.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | +55 | 0 | - | - | - | Schnappbefestigung an DIN-Schiene 35 mm | - | IP20 | 3RK72432AA300XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75 | - | - | 3RK 7243-2 AA30-0XB0 | Schraubverbinder | ||
600.13 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | |
823.53 € | 1 | 67 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse | ||
1,306.31 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | |
951.27 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11534AA017XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 118 | - | - | 6 AG 1153-4 AA 01-7 XB0 | - | ||
1,444.25 € | 1 | 47 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11534BA007XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 118 | - | - | 6 AG 1153-4 BA 00-7XB0 | - | ||
280.11 € | 1 | 53 Arbeitstage | +60 | -20 | - | - | - | - | 0 | - | 6AG12411AH324XB0 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 75 | - | - | 6 AG 1241-1 AH 32-4 XB0 | - | ||
828.01 € | 1 | 53 Arbeitstage | +55 | -25 | - | - | - | - | - | - | 6AG12425DX302XE0 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | 6 AG 1242-5 DX 30-2 XE0 | - | ||
845.93 € | 1 | 46 Arbeitstage | +55 | -25 | - | - | - | - | 0 | - | 6AG12435DX302XE0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1243-5 DX 30-2 XE0 | - | ||
509.80 € | 1 | 46 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG13650BA012AA0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 125 | 40 | 120 | - | - | 6 AG 1365-0 BA 01-2 AA0 | - | ||
1,455.47 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | - | - | - | - | - | - | 6AG15401AB007AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1540-1 FROM 00-7AA0 | - | ||
868.35 € | 1 | 46 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG19720AA027XA0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 128 | 45 | 67 | - | - | 6 AG 1972-0 AA 02-7 XA0 | - | ||
2,026.89 € | 1 | 53 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG19720AB014XA0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 125 | 80 | 67.5 | - | - | 6 AG 1972-0 from 01-4 XA0 | - | ||
508.32 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG22411AH321XB0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 100 | 30 | 75 | - | - | 6 AG 2241-1 AH32-1XB0 | - | |
278.76 € | 1 | Verfügbar | 67 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG22411CH301XB0 | - | - | - | - | - | - | 62 | 38 | 21 | - | - | 6 AG 2241-1 CH speed 30-1 XB0 | - | |
508.32 € | 1 | Verfügbar | 63 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG22411CH321XB0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 100 | 30 | 75 | - | - | 6 AG 2241-1 CH32-1XB0 | - | |
409.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 0 | - | - | Nein | Zylinder DIN Schienenmontage | - | IP20 | 6BK1700-0BA20-0AA0 | 28.8 | 19.2 | - | 19.2 - 28.8 V DC | 24 | - | - | 71.5 | 90 | - | - | 6BK1700-0BA20-0AA0 | - | |
2,392.16 € | 1 | 14 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 6ES74401CS000YE0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 290 | 25 | 210 | - | - | 6 IT 7440-1 CS00-0YE 0 | - | ||
1,551.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 6ES74411AA050AE0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 290 | 25 | 210 | - | - | 6 IT 7441-1 AA05-0AE0 | - | ||
745.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ES75401AB000AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7540-1 AB00-0AA0 | - | ||
559.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ES75401AD000AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7540-1 AD00-0AA0 | - | ||
1,137.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ES75411AB000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7541-1 FROM00-0AB0 | - | ||
1,126.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ES75411AD000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7541-1 AD00-0AB0 | - | ||
577.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 6GK71427EX000AX0 | 24 | 12 | - | 12 - 24 V DC | - | - | - | - | - | - | - | 6 GK 7142-7 EX00-0AX0 | - | ||
1,109.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | +70 | -20 | - | - | - | 35 mm DIN-Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6GK72437SX300XE0 | - | - | - | - | - | 75 | - | 30 | - | - | - | 6 GK 7243-7 Sx30-0XE0 | - | ||
1,092.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | +60 | 0 | - | - | - | S7-Profilschiene | - | IP20 | 6GK73432AH010XA0 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 120 | - | - | 6 GK 7343-2 AH01-0XA0 | S7-300 Frontstecker. 20-polig | ||
1,623.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | - | - | S7-300 Modulträger | - | IP20 | 6GT20020GA10 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 120 | - | - | 6 GT 2002-0 GA10 | Schraub- oder Federklemmen | |
940.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | +55 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP67 | 6GT20020HD01 | - | - | - | - | 24 | - | 130 | 90 | 35 | - | Siemens-HMI | 6 GT 2002-0 HD01 | - | ||
514.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6GT20020LA00 | - | - | - | - | 24 | - | 100 | 30 | 75 | - | Siemens-HMI | 6 GT 2002-0 LA 00 | - | ||
2,100.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78003BA00 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 120 | - | - | 6NH 7800-3 BA00 | - | ||
2,979.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78003CA00 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 120 | - | - | 6NH 7800-3 CA 00 | - | ||
5,249.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78004BA00 | - | - | - | - | - | - | 125 | 80 | 120 | Ja (Hardware) | - | 6NH 7800-4 BA00 | - | ||
2,105.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78033BA000AA0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 120 | - | - | 6NH 7803-3 BA00-0AA0 | - | ||
5,249.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78034BA000AA0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 80 | 120 | Ja (Hardware) | - | 6NH 7803-4 BA00-0AA0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Anzeige
Montagetyp (Details)
Schnittstelle (n)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(m)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften