Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Typ (Herstellertyp) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.67 € | 1 | 27 Arbeitstage | +85 | -40 | AD 00-8 AA0 6GK 5991-1 | 10 | ||
213.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AD 00-8 FA0 | 10 | ||
506.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AE 00-8 AA0 | 10 | ||
1,113.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AE 30-8 AA0 | 10 | ||
246.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AF 00-8 AA0 | 10 | ||
286.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5991-1 AF 00-8 FA0 | 10 | ||
313.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 AG 00-8 AA0 | 20 | ||
426.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | The 00-8 AA0 6GK 5992-1 | 10 | ||
466.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 00-8 AT THE FA0 | 10 | ||
1,053.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 to 00-8 AA0 | 10 | ||
1,626.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +85 | -40 | 6 GK 5992-1 AP 00-8 AA0 | 10 | ||
480.00 € | 1 | 47 Arbeitstage | +60 | 0 | 6 GK 5993-1 at 00-8 AA0 | 10 | ||
866.67 € | 1 | 53 Arbeitstage | +60 | 0 | 6 GK 5993-1 AU 00-8 AA0 | 10 | ||
2,973.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | 6 GK 5993-1 AV 00-8 AA0 | 10 |
Loading...
IP-Bewertung | IP20 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 9 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 14 | Produktart | Transceiver-Plug-In |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Typ (Herstellertyp)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften