PLC power cable

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6ES71942LH031AA0
6ES71942LH031AB0
6ES71942LH101AB0
6ES71942LH201AA0
6ES71942LH201AB0
6ES71942LH201AC0
6ES71942LH501AA0
6ES71942LH501AB0
6ES71942LN101AA0
6ES71942LN101AB0
6ES71942LN101AC0
6ES71942LN151AA0
6ES71942LN151AB0
6ES71942LN151AC0
6ES71942MH031AA0
6ES71942MH031AB0
6ES71942MH101AA0
6ES71942MH101AB0
6ES71942MH201AA0
6ES71942MH201AB0
6ES71942MH201AC0
6ES71942MH501AA0
6ES71942MH501AB0
6ES71942MH501AC0
6ES71942MN101AA0
6ES71942MN101AB0
6ES71942MN101AC0
6ES71942MN151AA0
6ES71942MN151AB0
6ES71942MN151AC0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Hersteller Teilenummer Produktgröße (Länge)
(m)
Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

21.28 €

1 13 Arbeitstage -406ES71942LH031AA00.36 IT 7194-2 LH 03-1 AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

26.88 €

1 45 Arbeitstage -406ES71942LH031AB00.36 IT 7194-2 LH 03-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

28.00 €

1 41 Arbeitstage -406ES71942LH101AB016 IT 7194-2 LH 10-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

24.64 €

1 13 Arbeitstage -406ES71942LH201AA026 IT 7194-2 LH20-1AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

30.24 €

1 41 Arbeitstage -406ES71942LH201AB026 IT 7194-2 LH20-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

19.04 €

1 45 Arbeitstage -406ES71942LH201AC026 IT 7194-2 LH20-1 AC0M8-Steckdose

26.88 €

1 42 Arbeitstage -406ES71942LH501AA056 IT 7194-2 LH50-1 AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

30.24 €

1 42 Arbeitstage -406ES71942LH501AB056 IT 7194-2 LH50-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

38.08 €

1 32 Arbeitstage -406ES71942LN101AA0106 IT 7194-2 LN 10-1AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

40.32 €

1 41 Arbeitstage -406ES71942LN101AB0106 IT 7194-2 LN 10-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

31.36 €

1 32 Arbeitstage -406ES71942LN101AC0106 IT 7194-2 LN 10-1 AC01 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt

51.53 €

1 14 Arbeitstage -406ES71942LN151AA0156 IT 7194-2 LN 15-1 AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

54.89 €

1 41 Arbeitstage -406ES71942LN151AB0156 IT 7194-2 LN 15-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

45.93 €

1 41 Arbeitstage -406ES71942LN151AC0156 IT 7194-2 LN 15-1 AC01 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt

26.77 €

1 44 Arbeitstage -256ES71942MH031AA00.36 IT 03-1 7194-2 MH AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

31.36 €

1 16 Arbeitstage -256ES71942MH031AB00.36 IT 7194-2 MH 03-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

32.48 €

1 44 Arbeitstage -256ES71942MH101AA016 IT 7194-2 MH 10-1AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

36.96 €

1 42 Arbeitstage -256ES71942MH101AB016 IT 7194-2 MH 10-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

37.51 €

1 41 Arbeitstage -256ES71942MH201AA026 IT 7194-2 MH20-1AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

42.56 €

1 44 Arbeitstage -256ES71942MH201AB026 IT 7194-2 MH20-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

30.00 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage -256ES71942MH201AC026 IT 7194-2 MH20-1 AC01 x M8-Steckdose

45.93 €

1 42 Arbeitstage -256ES71942MH501AA056 IT 7194-2 MH50-1 AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

53.77 €

1 41 Arbeitstage -256ES71942MH501AB056 IT 7194-2 MH50-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

39.20 €

1 44 Arbeitstage -256ES71942MH501AC056 IT 7194-2 MH50-1 AC01 x M8-Steckdose

76.24 €

1 41 Arbeitstage -256ES71942MN101AA0106 IT 7194-2 MN 10-1AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

80.60 €

1 42 Arbeitstage -256ES71942MN101AB0106 IT 7194-2 MN 10-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

71.69 €

1 42 Arbeitstage -256ES71942MN101AC0106 IT 7194-2 MN 10-1 AC01 x M8-Steckdose

105.31 €

1 44 Arbeitstage -256ES71942MN151AA0156 IT 7194-2 MN 15-1 AA0M8-poliger Stecker / Buchsenstecker. 4-polig

109.79 €

1 41 Arbeitstage -256ES71942MN151AB0156 IT 7194-2 MN 15-1 from 0M8-poliger Stecker / Buchse. abgewinkelt. 4-polig

98.59 €

1 42 Arbeitstage -256ES71942MN151AC0156 IT 7194-2 MN 15-1 AC01 x M8-Steckdose

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (max.)(°C) +80 Inhalt(pc(s)) 1 IP-Bewertung IP65|IP67
Produktart SPS-Stromkabel

Technischer Support