Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Ausgänge (max.) | Anzahl Relaisausgänge (max.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG11326BD207BA0 | - | 4 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1132-6 BD 20-7 BA0 | ||
235.28 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG11326BD207CA0 | - | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1132-6 BD 20-7 CA0 | |||
207.68 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | - | 6AG11326BF007CA0 | - | 8 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1132-6 BF 00-7CA0 | |||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | Type BU A0. A1 | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | - | 6AG11356GB007BA1 | 2 | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1135-6 GB 00-7BA1 | ||
748.81 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | +60 | -40 | Type BU A0. A1 | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | - | 6AG11356HB002DA1 | 2 | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1135-6 HB00-2DA1 | ||
570.31 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | Type BU A0. A1 | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | - | 6AG11356HD007BA1 | 4 | - | - | 15 | 58 | - | 6 AG 1135-6 HD 00-7BA1 | |||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 71 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | Hutschiene | IP20 | 6AG11366RA002BF0 | - | 1 | 1 | 20 | 58 | - | 6 AG 1136-6 RA 00-2 BF0 | ||
224.08 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG21326BD204BA0 | - | 4 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 2132-6 BD20-4BA0 | |||
252.09 € | 1 | 53 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG21326BF004CA0 | - | 8 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 2132-6 BF00-4CA0 | |||
946.77 € | 1 | 46 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | Hutschiene | IP20 | 6AG21366DB001CA0 | - | 4 | - | 15 | 58 | - | 6 AG 2136-6 DB00-1CA0 | |||
100.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71326BD200CA0 | - | 4 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BD20-0CA0 | |||
951.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71326BD202BA0 | - | 4 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BD 20-2 BA0 | ||
89.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71326BF000CA0 | - | 8 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 BF00-0CA0 | |||
1,350.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71326FD002BB1 | - | 4 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7132-6 FD00-2BB1 | ||
224.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71356GB000BA1 | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7135-6 GB00-0BA1 |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 73 | Produktart | SPS-Ausgangsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Ausgänge (max.)
Anzahl Relaisausgänge (max.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften