Teilenummer
|
---|
6ES74211FH200AA0 |
6ES74217BH010AB0 |
6ES74217DH000AB0 |
6ES75211BH000AB0 |
6ES75261BH000AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Max. Betriebsspannung (V AC) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V AC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 6ES74211FH200AA0 | - | 230 | - | 120 | - | 16 | - | 120 - 230 V AC | - | 230 | - | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-1 FH20-0AA0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
1,452.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 6ES74217BH010AB0 | - | - | 24 | - | - | 16 | 2 | 24 V DC (max) | - | - | 24 | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-7 BH01-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
912.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 6ES74217DH000AB0 | 60 | - | - | - | 24 | 16 | - | 24 - 60 V | 60 | - | - | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-7 DH00-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
281.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 6ES75211BH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7521-1 BH00-0AB0 | - | ||
925.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 6ES75261BH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7526-1 BH00-0AB0 | - |
Loading...
Anzahl digitaler Eingänge (max.) | 16 | Produktart | SPS-Digitaleingang |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Max. Betriebsspannung(V AC)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V AC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften