Teilenummer
|
---|
6AV76741LB200AA0 |
6AV76741LB300AA0 |
6ES71936LA100AA0 |
6ES71936LA100AG0 |
6ES71936LF300AW0 |
6ES71936LR100AG0 |
6ES71942BA000AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktart | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | - | 1 | 6AV76741LB200AA0 | - | 29.9 | SPS-Etikettenhalter | Siemens-HMI | 6 AV 7674-1 LB20-0AA0 | - | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 1 | 6AV76741LB300AA0 | - | - | SPS-Etikettenausweis | Siemens-HMI | 6 AV 7674-1 LB30-0AA0 | - | |
64.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | 6ES71936LA100AA0 | 31 | 13 | SPS-Etikett | - | 6 IT 7193-6 LA10-0AA0 | - | ||
64.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | 6ES71936LA100AG0 | 31 | 13 | SPS-Etikett | - | 6 IT 7193-6 LA10-0AG0 | - | ||
37.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | BA. BU. In- und E / A-Module | 10 | 6ES71936LF300AW0 | 10 | 15 | SPS-Etikett | - | 6 IT 7193-6 LF 30-0 RE0 | - | ||
193.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | 6ES71936LR100AG0 | 31 | 13 | SPS-Etikett | - | 6 IT 7193-6 LR10-0AG0 | - | ||
30.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 1 | 6ES71942BA000AA0 | - | - | SPS-Etikett | - | 6 IT 7194-2 BA00-0AA0 | Identifikationsetiketten 10 mm x 5 mm |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktart
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften