PLC communication processor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG13401AH022AE0
6AG13401CH022AE0
6AG13411AH027AE0
6AG13431CX102XE0
6AG13431EX307XE0
6AG14435DX054XE0
6AG15431AX002XE0
6GK72431BX300XE0
6GK72437KX300XE0
6GK72438RX300XE0
6GK73432AH110XA0
6GK73435FA010XE0
6GK74431RX000XE0
6GK75425FX000XE0
6GK75426UX000XE0
6GK75426VX000XE0
6GK75436WX000XE0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Inhalt
(pc(s))
Montagetyp (Details) IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Produktgröße (Länge)
(m)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

1,567.51 €

1 53 Arbeitstage +70-251--6AG13401AH022AE0-125401206AG1340-1AH02-2AE0-

1,769.19 €

1 53 Arbeitstage +60-251--6AG13401CH022AE0-125401206AG1340-1CH02-2AE0-

2,889.64 €

1 53 Arbeitstage +70-251--6AG13411AH027AE0-125401206AG1341-1AH02-7AE0-

2,212.88 €

1 53 Arbeitstage --1Schienenmontage mit S7-300-ProfilIP206AG13431CX102XE0-125401206AG1343-1CX10-2XE0-

3,718.77 €

1 67 Arbeitstage +70-251-IP206AG13431EX307XE0-125401206AG1343-1EX30-7XE0-

4,166.95 €

1 53 Arbeitstage -----6AG14435DX054XE0----6 AG 1443-5 DX 05-4 XE0-

4,028.01 €

1 67 Arbeitstage +60-40---6AG15431AX002XE0----6 AG 1543-1 AX00-2XE0-

682.35 €

1 6 Arbeitstage +70-20-35 mm DIN-Schienenmontage. WandmontageIP206GK72431BX300XE075-30-6GK7243-1BX30-0XE0-

1,114.84 €

1 6 Arbeitstage +70-20-35 mm DIN-Schienenmontage. WandmontageIP206GK72437KX300XE075-30-6GK7243-7KX30-0XE0-

956.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage +70-20-35 mm DIN-Schienenmontage. WandmontageIP206GK72438RX300XE075-30-6GK7243-8RX30-0XE0-

1,193.28 €

1 11 Arbeitstage +600-S7-ProfilschieneIP206GK73432AH110XA0--401206GK7343-2AH11-0XA0S7-300 Frontstecker. 20-polig

2,316.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage +600-Schienenmontage mit S7-300-ProfilIP206GK73435FA010XE0--401206GK7343-5FA01-0XE0-

4,256.59 €

1 6 Arbeitstage +600--IP206GK74431RX000XE0--252106GK7443-1RX00-0XE0-

928.85 €

1 6 Arbeitstage +600-Schienenmontage S7-1500IP206GK75425FX000XE0--351296GK7542-5FX00-0XE0-

715.96 €

1 6 Arbeitstage +600-35 mm DIN-SchienenmontageIP206GK75426UX000XE0--60746GK7542-6UX00-0XE0-

1,114.84 €

1 6 Arbeitstage +600-35 mm DIN-SchienenmontageIP206GK75426VX000XE0--60746GK7542-6VX00-0XE0-

1,137.25 €

1 21 Arbeitstage +600-35 mm DIN-SchienenmontageIP206GK75436WX000XE0--60746GK7543-6WX00-0XE0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SPS-Kommunikationsprozessor

Technischer Support