Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6AG16883AY362AX0 |
6AV36883AF370AX0 |
6AV36883AY360AX0 |
6AV36883EH470AX0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.35 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | +60 | -25 | 300 | Montageklemmen | 6AG16883AY362AX0 | 8 | 8 | 98 | 6 AG 1688-3 AY 36-2 AX0 | |
689.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 300 | Befestigungsclip | 6AV36883AF370AX0 | 8 | 8 | 98 | 6 AV 3688-3 AF 37-0 AX0 | ||
435.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 300 | Montageklemmen | 6AV36883AY360AX0 | 8 | 8 | 98 | 6 AV 3688-3 AY36-0AX0 | ||
1,926.05 € | 1 | 38 Arbeitstage | - | - | 1000 | Befestigungsclip | 6AV36883EH470AX0 | 32 | 16 | 295 | 6 AV 3688-3 EH 47-0 AX0 |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktart | SPS-Konsole | Serie (SPS) | Siemens-HMI |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Montagetyp (Details)
Hersteller Teilenummer
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften