Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK19010BP106AA0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +70 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | IP-Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 51 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 46 |
Produktart | IE RJ45-Koppler | Typ (Herstellertyp) | 6 GK 1901-0 BP 10-6 AA0 | Gewicht(g) | 247 |
Sie befinden sich auf der Seite für IE RJ45 coupler, die Teilenummer ist 6GK19010BP106AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19010BP106AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften