Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6AG21936AR004AA0 |
6AV76740KA000AA0 |
6AV76740KD000AA0 |
6AV76740KE000AA0 |
6ES76483AG000XA0 |
6ES77980CA000XA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktart | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.24 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | 6AG21936AR004AA0 | 69.5 | 20 | 59 | SPS-Adapter | - | 6 AG 2193-6 AR00-4AA0 | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | 1 | Schrauben | 6AV76740KA000AA0 | - | - | - | SPS-Adapter | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 KA00-0AA0 | |
294.05 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 1 | VESA | 6AV76740KD000AA0 | - | - | - | SPS-Adapter eingestellt | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 KD00-0AA0 | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 1 | VESA | 6AV76740KE000AA0 | - | - | - | SPS-Adapter eingestellt | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 KE00-0AA0 | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES76483AG000XA0 | 11.9 | 36 | 178 | SPS-Adapter | - | 6 IT 7648-3 AG00-0XA0 | |
290.20 € | 1 | 38 Arbeitstage | - | - | Field PG and Power PG SIMATIC | - | - | 6ES77980CA000XA0 | - | - | - | SPS-Adapter | - | 6 IT 7798-0 CA00-0XA0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktart
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften