Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Auflösung (Bit) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | IP67 | 3RK11001CQ200AA3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1100-1 CQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
346.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK11070BE002AA2 | 31.6 | 18 | - | 2 | - | - | 2 | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 12 | 3RK1107-0BE00-2AA2 | Schraubklemmen | ||
182.67 € | 1 | 39 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK12000CQ000AA3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1200-0 CQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
176.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | IP67 | 3RK12000CQ200AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1200-0 CQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
194.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK12050BE002AA2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BE00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK12050BG002AA2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BG00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | ||
304.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP67 | 3RK12050CQ000AA3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 80 | 45 | 34 | - | 3RK 1205-0 CQ00-0AA3 | Sicheres Kompaktmodul K45F. 4F-DI | ||
362.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK12070CE002AA2 | 31.6 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK1207-0CE00-2AA2 | Schraubklemmen | ||
362.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK12070CG002AA2 | 31.6 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK 1207-0 CG00-2AA2 | Käfigklemmen | ||
362.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK12073CE002AA2 | 31.6 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK1207-3CE00-2AA2 | Schraubklemmen | ||
362.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK12073CG002AA2 | 31.6 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK 1207-3 CG00-2AA2 | Käfigklemmen | ||
288.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK14001CQ000AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
316.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP68|IP69K | 3RK14001CR000AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CR00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
273.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ010AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ01-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
273.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ030AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ 03-0 AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
214.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK14002CE002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 1400-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI / 4DQ. Standard | ||
214.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK14002CG002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 1400-2 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI / 4DQ. Standard | ||
244.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP67 | 3RK14050BQ200AA3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 34 | - | 3RK 1405-0 BQ20-0AA3 | Sicheres Kompaktmodul K45F. 2F-DI / 2DO | ||
244.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP67 | 3RK14051BQ200AA3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 80 | 15 | 34 | - | 3RK 1405-1 BQ20-0AA3 | Sicheres Kompaktmodul K45F. 2F-DI / 2DO. uaux | ||
244.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK14052BE002AA2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1405-2 BE00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI/2DQ | ||
244.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK14052BG002AA2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1405-2 BG00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI/2DQ | ||
182.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK21001CE002AA2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2100-1 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4DQ A/B | ||
182.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK21001CG002AA2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2100-1 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4DQ A/B | ||
145.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK22000CE002AA2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 2200-0 CE00-2AA2 | AS-i SC 17.5. 4 DI A/B. 2 | ||
145.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK22000CG002AA2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 2200-0 CG00-2AA2 | AS-i SC 17.5. 4 DI A/B. 2 | ||
181.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK22002CE002AA2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2200-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI A/B. 3-wire | ||
181.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK22002CG002AA2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2200-2 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI A/B. 3-wire | ||
236.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK24002CE002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2400-2CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4DQ A/B | ||
236.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK24002CG002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2400-2CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4DQ A/B | ||
246.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK24022CE002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4 RQ A/B | ||
246.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK24022CG002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 CG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/4 RQ A/B | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK24022ME002AA2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 ME00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/2RQ A/B | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK24022MG002AA2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 2402-2 MG00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI/2RQ A/B |
Loading...
Produktart | SPS-Kompaktmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Auflösung(Bit)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften