Teilenummer
|
---|
6AG12315PA305XB0 |
6AG12315PD322XB0 |
6AG15211BL007AB0 |
6AG15317KF007AB0 |
6ES75211FH000AA0 |
6ES75217EH000AB0 |
6ES75317PF000AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.75 € | 1 | Verfügbar | 74 Arbeitstage | +60 | -40 | 6AG12315PA305XB0 | - | - | 62 | 130 | 21 | 6 AG 1231-5 PA30-5 XB0 | |
746.68 € | 1 | Verfügbar | 74 Arbeitstage | +70 | -40 | 6AG12315PD322XB0 | - | - | 100 | 38 | - | 6 AG 1231-5 PD 32-2 XB0 | |
788.00 € | 1 | 78 Arbeitstage | - | - | 6AG15211BL007AB0 | - | 32 | - | - | - | 6 AG 1521-1 BL 00-7AB0 | ||
1,512.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | - | - | 6AG15317KF007AB0 | 8 | - | - | - | - | 6 AG 1531-7 KF 00-7AB0 | ||
314.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 6ES75211FH000AA0 | - | 16 | - | - | - | 6 IT 7521-1 FH00-0AA0 | ||
706.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 6ES75217EH000AB0 | - | 16 | - | - | - | 6 IT 7521-7 EH00-0AB0 | ||
1,297.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 6ES75317PF000AB0 | 8 | - | - | - | - | 6 IT 7531-7 PF00-0AB0 |
Loading...
Produktart | SPS-Eingangskarte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften