PLC analogue input module

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG12314HF324XB0
6AG12315ND324XB0
6AG12315QD324XB0
6AG12315QF324XB0
6AG13317NF102AB0
6AG13317PF014AB0
6AG13317PF114AB0
6AG15211BH507AA0
6AG15211FH007AA0
6AG15317NF107AB0
6ES73317PE100AB0
6ES74310HH000AB0
6ES74311KF000AB0
6ES74311KF100AB0
6ES74311KF200AB0
6ES74317KF000AB0
6ES74317KF100AB0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Inhalt
(pc(s))
Hersteller Teilenummer Max. Betriebsspannung
(V DC)
Anzahl der Analogeingänge Anzahl digitaler Eingänge (max.) Anzahl der Eingänge (max.) Betriebsspannungsbereich) Betriebsspannung
(V DC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

726.93 €

1 Verfügbar 72 Arbeitstage ---6AG12314HF324XB0------10038-6 AG 1231-4 HF 32-4 XB0-

715.96 €

1 51 Arbeitstage ---6AG12315ND324XB0------10090-6 AG 1231-5 ND 32-4 XB0-

626.33 €

1 51 Arbeitstage ---6AG12315QD324XB0------100--6 AG 1231-5 QD 32-4 XB0-

879.55 €

1 51 Arbeitstage ---6AG12315QF324XB0------100110-6 AG 1231-5 QF 32-4 XB0-

2,116.52 €

1 52 Arbeitstage +60-2516AG13317NF102AB0248-824 V DC (max)24125401206 AG 1331-7 NF10-2AB0Schraube / federbelastete Klemme

2,699.16 €

1 52 Arbeitstage +60016AG13317PF014AB0248-824 V DC (max)24125401206 AG 1331-7 PF 01-4 from 0Schraube / federbelastete Klemme

2,212.88 €

1 51 Arbeitstage +60016AG13317PF114AB0248-824 V DC (max)24125401206 AG 1331-7 PF 11-4 from 0Schraube / federbelastete Klemme

442.57 €

1 51 Arbeitstage ---6AG15211BH507AA0--16------6 AG 1521-1 BH50-7AA0-

621.85 €

1 51 Arbeitstage ---6AG15211FH007AA0--16------6 AG 1521-1 FH 00-7AA0-

1,926.05 €

1 51 Arbeitstage ---6AG15317NF107AB0-8-------6 AG 1531-7 NF10-7 from 0-

2,071.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --16ES73317PE100AB0246-624 V DC (max)24125401206 IT 7331-7 PE10-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

1,798.32 €

1 13 Arbeitstage --16ES74310HH000AB02416-1624 V DC (max)24290252106 IT 7431-0 HH00-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

1,350.15 €

1 13 Arbeitstage --16ES74311KF000AB0-8-8--290252106ES7431-1KF00-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

2,116.52 €

1 13 Arbeitstage --16ES74311KF100AB0248-824 V DC (max)24290252106 IT 7431-1 KF10-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

3,288.52 €

1 13 Arbeitstage --16ES74311KF200AB0248-824 V DC (max)24290252106ES7431-1KF20-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

5,372.55 €

1 13 Arbeitstage --16ES74317KF000AB0-8-8--290252106ES7431-7KF00-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

2,056.03 €

1 13 Arbeitstage --16ES74317KF100AB0-8-8--290252106ES7431-7KF10-0AB0Schraube / federbelastete Klemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SPS-Analogeingangsmodul

Technischer Support