Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RK19010CB01 |
3RK19013QM10 |
3RK19013QM11 |
6AV21815AG800AX0 |
6AV66715CA000AX2 |
6ES76481AA500XG0 |
6ES77980DA020XA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannungsbereich) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | IP67 | 3RK19010CB01 | - | - | - | - | - | 3RK 1901-0 CB01 | ||
22.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RK19013QM10 | - | - | - | - | - | 3RK 1901-3 QM10 | ||
22.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3RK19013QM11 | - | - | - | - | - | 3RK 1901-3 QM11 | ||
145.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | +80 | -40 | - | 1 | - | 6AV21815AG800AX0 | - | - | 317 | 230 | Siemens-HMI | 6 AV 2181-5 AG80-0AX0 | ||
425.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | 0 | - | 1 | - | 6AV66715CA000AX2 | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 6671-5 CA00-0AX2 | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | - | - | IPC227D40 USB and 20 LAN Pro Set SIMATIC PC | 1 | - | 6ES76481AA500XG0 | - | - | - | - | - | 6 IT 7648-1 AA50-0XG0 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | Field PG M5/M4 | - | - | 6ES77980DA020XA0 | 240 | 240 V AC (max) | - | - | - | 6 IT 7798-0 AS02-0XA0 |
Loading...
Produktart | SPS-Befestigungsmaterial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannungsbereich)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften