Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90020DA00 | - | - | 4 | 4 | - | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 since 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
216.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90020DB00 | - | - | 4 | 4 | - | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 DB 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
261.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90020DC00 | - | - | 4 | 4 | - | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 DC 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
270.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DA00 | - | - | 4 | 4 | - | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 since 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
224.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DB00 | - | - | 4 | 4 | - | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DB 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
270.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DC00 | - | - | 4 | 4 | - | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DC 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
222.67 € | 1 | 18 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | DIN Schienen- / Wandmontage | IP20 | 3RK12000CE030AA2 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | 3RK1200-0CE03-0AA2 | Zählermodule - Module mit Sonderfunktionen | ||
222.67 € | 1 | 18 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | DIN Schienen- / Wandmontage | IP20 | 3RK12000CG030AA2 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | 3RK1200-0CG03-0AA2 | Zählermodule - Module mit Sonderfunktionen | ||
27.07 € | 1 | 39 Arbeitstage | +55 | 0 | - | - | - | IP20 | 3RK19011AA01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1AA01 | - | ||
99.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | - | IP67 | 3RK19011NR04 | 31.6 | 26.5 | - | - | 26.5 - 31.6 V | - | - | - | - | - | 3RK1901-1NR 04 | - | ||
73.47 € | 1 | 18 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | Schraubenbefestigung | IP68 | 3RK19011TR00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3RK1901-1TR00 | - | ||
3,613.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +55 | 0 | - | - | - | IP20 | 3RK19043AB01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3RK 1904-3 from 01 | - | ||
1,116.00 € | 1 | auf Anfrage | +70 | -25 | - | 1 | Schienenmontage. Frontmontage | IP20 | 6AG11511AA067AB0 | - | - | - | - | - | - | 119.5 | 45 | 75 | - | 6 AG 1151-1 AA 06-7 from 0 | - | ||
1,586.67 € | 1 | 77 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | IP20 | 6AG11555AA002AC0 | - | - | - | - | - | - | 155 | 35 | 120 | - | 6 AG 1155-5 AA 00-2 AC0 | - | ||
1,052.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG11555BA002AB0 | - | - | - | - | - | - | 147 | 35 | 129 | - | 6 AG 1155-5 BA00-2AB0 | - | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6AV76740LX000AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 LX00-0AA0 | - | |
792.52 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6AV76740LX010AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 LX01-0AA0 | - | |
479.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | SIMATIC TDC | 1 | - | - | 6DD16810AJ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 DD 1681-0 AJ1 | - | |
294.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | -25 | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | IP65/67 | 6ES71541AA010AB0 | - | - | - | - | - | 28.8 | 130 | - | 60 | ET 200 | 6 IT 7154-1 AA01-0AB0 | - | ||
421.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | -25 | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | IP65/67 | 6ES71542AA010AB0 | - | - | - | - | - | 28.8 | 130 | - | 60 | ET 200 | 6 IT 7154-2 AA01-0AB0 | - | ||
676.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | IP20 | 6ES71555AA000AC0 | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | ET 200 | 6 IT 7155-5 AA00-0AC0 | - | ||
354.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | +55 | -25 | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | IP65/67 | 6ES71571AB000AB0 | - | - | - | - | - | 28.8 | 159 | - | 40 | ET 200 | 6 IT 7157-1 from 00-0AB0 | - | ||
458.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6ES79631AA100AA0 | - | - | - | - | - | - | 67 | 19 | 87 | - | 6 IT 7963-1 AA10-0AA0 | - | |
530.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6ES79633AA100AA0 | - | - | - | - | - | - | 67 | 19 | 87 | - | 6 IT 7963-3 AA10-0AA0 | - | |
1,317.23 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6ES79642AA040AB0 | - | - | - | - | - | - | 54 | 26 | 130 | - | 6 IT 7964-2 AA04-0AB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Schnittstelle |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften