Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Länge) (m) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6ES71942LH020AA0 | 0.19 | 6 IT 7194-2 LH02-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
30.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6ES71942LH030AA0 | 0.3 | 6 IT 7194-2 LH 03-0 AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
34.13 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942LH030AB0 | 0.3 | 6 IT 7194-2 LH 03-0 from 0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
35.73 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942LH100AA0 | 1 | 6 IT 7194-2 LH10-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
40.87 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942LH200AA0 | 2 | 6 IT 7194-2 LH20-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
45.80 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942LH200AB0 | 2 | 6 IT 7194-2 LH20-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
32.53 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942LH200AC0 | 2 | 6 IT 7194-2 LH20-0AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
53.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 6ES71942LH500AA0 | 5 | 6 IT 7194-2 LH50-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
58.73 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6ES71942LH500AB0 | 5 | 6 IT 7194-2 LH50-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
45.80 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942LH500AC0 | 5 | 6 IT 7194-2 LH50-0 AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
76.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6ES71942LN100AA0 | 10 | 6 IT 7194-2 LN10-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
81.53 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6ES71942LN100AB0 | 10 | 6 IT 7194-2 LN10-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
68.47 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6ES71942LN100AC0 | 10 | 6 IT 7194-2 LN10-0AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
101.00 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6ES71942LN150AA0 | 15 | 6 IT 7194-2 LN15-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
92.87 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6ES71942LN150AC0 | 15 | 6 IT 7194-2 LN15-0 AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
36.80 € | 1 | 43 Arbeitstage | 6ES71942MH020AA0 | 0.19 | 6 IT 7194-2 MH02-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
41.63 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH030AB0 | 0.3 | 6 IT 7194-2 MH 03-0 from 0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
42.40 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH100AA0 | 1 | 6 IT 7194-2 MH10-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
45.80 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH100AB0 | 1 | 6 IT 7194-2 MH10-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
49.00 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH200AA0 | 2 | 6 IT 7194-2 MH20-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
39.27 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH200AC0 | 2 | 6 IT 7194-2 MH20-0AC0 | M8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
65.27 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH500AA0 | 5 | 6 IT 7194-2 MH50-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
70.20 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MH500AB0 | 5 | 6 IT 7194-2 MH50-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
55.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6ES71942MH500AC0 | 5 | 6 IT 7194-2 MH50-0 AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
94.60 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MN100AA0 | 10 | 6 IT 7194-2 MN10-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
99.40 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MN100AB0 | 10 | 6 IT 7194-2 MN10-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
84.73 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MN100AC0 | 10 | 6 IT 7194-2 MN10-0AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
127.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6ES71942MN150AA0 | 15 | 6 IT 7194-2 MN15-0AA0 | 2 x M 8 Stecker. 4-polig. abgeschirmt | ||
132.00 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6ES71942MN150AB0 | 15 | 6 IT 7194-2 MN15-0AB0 | 2 x M 8 Stecker. abgewinkelt. 4-polig. abgeschirmt | ||
117.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6ES71942MN150AC0 | 15 | 6 IT 7194-2 MN15-0 AC0 | 1 x M8-Stecker. 4-polig. abgeschirmt |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +80 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Kompatibel mit (Details) | ET-Verbindung M8 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 1 | IP-Bewertung | IP65|IP67 | Produktart | SPS-Buskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Länge)(m)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften